Publier vos produits
Jumper and Transition Trays

Jumper and Transition Trays

Traduit par Google,
Les plateaux de cavalier et de transition sont conformes aux exigences de rayon de courbure ANSI/TIA/EIA-568B. Deux styles sont disponibles pour fournir une gestion des câbles horizontaux/verticaux supérieurs et inférieurs et favoriser une courbure progressive et contrôlée pour les câbles UTP et à fibre optique. Ajustez la position du rayon de courbure pour acheminer les câbles dans le gestionnaire de câbles vertical ou fixez une plaque de transition entre les plateaux pour créer un chemin de câbles solide entre les racks. Vis de montage non incluses. Vendus séparément.
  • Fournit un rayon de courbure de 1-1/2" (38 mm) pour une installation conforme des câbles de catégorie 5e/6/6a ou fibre
  • Télescopes pour ajuster la position d'entrée ou de sortie du câble
  • Se monte sur un rack 19" ou 23" ; peut également être fixé au mur
  • Construction en aluminium léger et solide

Catalogue en ligne de l'IPC

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-jumper_and_transition_trays
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCable Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCNetwork cable
  • Code UNSPSC26121609
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution