Publier vos produits
Low Profile Fixed Shelf

Low Profile Fixed Shelf

Traduit par Google,

L'étagère offre une alternative peu encombrante et économique pour le stockage d'équipements non montés en rack sans sacrifier le style CPI. Cette conception télescopique unique offre entre 20" et 36" de support continu pour jusqu'à 100 livres d'équipement dans moins de 1 RMU d'espace de montage en rack !

  • Le support d'étagère fournit un support avant et arrière, se fixant avec une seule vis aux rails de montage
  • Disponible en largeurs EIA de 19" et 23", offrant respectivement un espace de surface de 17,5" et 21,5"
  • Fabriqué en acier laminé à froid de calibre 16, fini avec une peinture en poudre hybride polyester semi-brillante
  • Disponible en solide et ventilé
  • Les versions 19"W sont répertoriées UL 60950 (fichier E227626)
Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-low_profile_fixed_shelf
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCabinet and Enclosure Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCNetwork cable
  • Code UNSPSC26121609
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution