Publier vos produits
Universal Horizontal Cable Manager
Universal Horizontal Cable Manager
Universal Horizontal Cable Manager
Universal Horizontal Cable Manager
Universal Horizontal Cable Manager

    Universal Horizontal Cable Manager

    Traduit par Google,

    Universal Horizontal Cable Manager crée une voie horizontale attrayante et hautement fonctionnelle pour les cordons de brassage et les applications multimédia utilisant des câbles coaxiaux, en cuivre et à fibre optique. Après avoir acheminé les câbles ou les cordons, enclenchez simplement le couvercle pour une apparence propre et professionnelle.

    Les fonctionnalités incluent:

    • Couvercle encliquetable facile à utiliser et s'ouvrant à 180° vers le haut ou vers le bas avec une installation adjacente
    • Doigts de guidage de câble brevetés à des intervalles de 1,75" pour un rayon de courbure de câble approprié et une organisation des cordons de brassage
    • Fentes de passage à bride pour acheminer les câbles vers l'arrière
    • Fournit un alignement facile, un passage de câble clair et un aspect cohérent
    • Disponible en largeurs 19" et 23", hauteurs 1U, 2U et 3U, et versions simple face ou double face pour organiser les câbles avant et/ou arrière
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-universal_horizontal_cable_manager
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCable Management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution