Publier vos produits
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Traduit par Google,

    Utilisé pour fixer le chemin de câble avec des longerons de 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9,53 mm) à un mur. Vendu par paire.

    Caractéristiques et avantages clés

    • Le matériau est en acier de 1/4" x 1-1/2" (6,4 mm x 33 mm)
    • Couleur or sur zingage ou peint
    • Matériel de montage mural non inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-vertical-wall-brackets
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCable Pathway
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution