Publier vos produits
Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH
Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH

    Oberon™ H-Plane™ Right-Angle Surface Mounts 1011-00-WH

    Traduit par Google,

    Obtenez une couverture sans fil optimale en installant le point d'accès Wi-Fi dans l'orientation horizontale préférée sur les murs. Ce support de montage à angle droit H-Plane™ est doté d'un couvercle à charnière et de parois latérales pour aider à dissimuler le câblage et peut être placé directement sur la prise de données. Fonctions de montage pour les points d'accès Cisco et Aruba Networks, et comprend une barre en T universelle pour la plupart des points d'accès des autres fournisseurs. Belle finition en acier peint par poudrage. Idéal pour les environnements à couvercle rigide tels que les hôtels et les espaces de vente au détail.

    Spécification
      • Design: Wedge shaped right-angle mounting bracket with cover for securing Wi-Fi APs on walls. Designed to mount the AP in the preferred horizontal orientation. Accommodates most vendors’ APs
      • Knockouts on two sidewalls for 1 in. trades size conduit connectors
      • Hinged cover to conceal cabling
      • Mounting features to directly attach Cisco, Meraki, and Aruba APs. Also Includes adjustable T-bar bracket for attaching most vendors’ APs
      • Construction: 20 ga. white powder-coated steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.oberon-1011-00-wh
    • Famille de produitsCellular Wireless Solutions
    • Groupe de produitsOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)9
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_15
    • Description de l'Uniclass 2015Communications cables and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Numéro OmniClass23-37 13 15 29
    • Titre OmniClassLocal Area Network Wireless Devices
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security