Publier vos produits
Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1047-LPDOME
Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1047-LPDOME

    Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1047-LPDOME

    Traduit par Google,

    Économique, verrouillable, plafond suspendu de 2 x 2 pieds (593 x 593 mm) Le boîtier Wi-Tile™ se monte et sécurise les points d'accès Wi-Fi et Small Cell au ras du plafond. Ce boîtier en acier remplace une dalle de plafond standard et son boîtier arrière plus grand convient aux points d'accès et aux antennes plus grands. Les points d'accès sont montés dans la porte ou à l'intérieur des modèles avec le dôme en plastique ABS ou polycarbonate givré. La porte interchangeable simplifie les déplacements, les ajouts et les changements de point d'accès et d'antenne. Styles disponibles pour les plafonds à grille affleurante standard et à grille encastrée (-T), et pour les systèmes de plafond nord-américains et européens (métriques).

    Spécification
      • Design: Economical ceiling tile enclosure designed for Wi-Fi APs with integrated antennas. Fits into standard 2 x 2 ft. U.S. ceiling grid. Doors available for all leading AP vendor’s models (see Oberon’s Model 1047 configuration guide)
      • Performance: UL listed for low voltage applications, and designed to meet NEC300-22 and 300-23 for plenum installations. OSHPD approved, OPM-0110-13. De-rate AP operating temperature range by 6°C when mounted in enclosure
      • Locking, quick release interchangeable door for migration to other APs. Large door permits migration to large APs and domes
      • Firestop grommet for insertion into back-box, large enough for 2 Cat 6A cables
      • 1 in. trade size knockouts in four walls
      • Construction: 20 ga. galvanized steel back-box. 18 ga. white, powder-coated steel flange and door. Solid back-box fills opening behind AP, creating an effective fire, smoke and dust barrier to simplify ICRA compliance
      • Models with plastic domes- Model 1047-LPDOME only: UL 94-5VA ABS plastic dome. Model 1047-FPDOME only: UL 94-5VA Frosted Polycarbonate plastic dome. Domes are virtually transparent to wireless signals
      • Constructed to be compliant with City of Chicago Environmental Air (CCEA) plenum requirements
      • Enclosure must be supported by the building structure, independent of the suspended ceiling, per NEC paragraph 300.11. Includes hanger wire
      • Maximum weight inside enclosure is 25 lbs.
      • For recessed grid ceilings, specify ‘–T’ for tegular flange units
    Spécifications techniques
    • Réference unique.oberon-1047-lpdome
    • Famille de produitsCellular Wireless Solutions
    • Groupe de produitsOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.75
    • Largeur (pouces)23.75
    • Profondeur (pouces)3.05
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)17.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_15
    • Description de l'Uniclass 2015Communications cables and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Numéro OmniClass23-37 13 15 29
    • Titre OmniClassLocal Area Network Wireless Devices
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security