Publier vos produits
Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1074-SC-04-DOME
Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1074-SC-04-DOME

    Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1074-SC-04-DOME

    Traduit par Google,

    Boîtiers de plafond Oberon™ Wi-Tile™ 1074-SC-04-DOME | Le boîtier verrouillable Oberon™ Wi-Tile™ Ceiling Enclosures 1074 suspendu Wi-Tile™ se monte et sécurise les points d'accès (AP) Small Cell, les AP Wi-Fi et les équipements de télécommunication à usage général dans les plafonds suspendus. L'enceinte remplace une dalle de plafond standard de 2 x 2 pieds et doit être soutenue par la structure du plafond. Montez et protégez jusqu'à quatre points d'accès et leurs antennes. Cette série comprend un panneau rabattable pratique qui permet un accès facile aux points d'accès et permet aux points d'accès d'être montés à la profondeur souhaitée dans le boîtier pour une couverture sans fil optimale. Disponible avec une porte métallique pour le montage des antennes ou un dôme en plastique ABS pour le montage du point d'accès et des antennes à l'intérieur du boîtier. Homologué UL.

    Spécification
      • Design: General purpose telecommunications, ceiling-mounted, consolidation enclosure, shall be a locking, 2 x 2 ft. (610 x 610 mm) ceiling tile enclosure designed to accommodate up to 4 Wi-Fi or Small Cell wireless APs and antennas. Suitable for non-plenum rated equipment
      • Performance: UL-Listed and designed to satisfy National Electric Code (NEC) paragraphs 300-22 and 300-23 for installation in the air handling space. OSHPD approved
      • Swing down mounting panel for mounting up to four access points from most vendors (Patent Pending)
      • Fully hinged locking door, keyed alike. Contact Oberon customer service for uniquely keyed enclosures
      • Model 1074-SC-__-DOME has a vented UL 94-5VA ABS Plastic dome, which is virtually transparent to wireless signals
      • Model 1074-SC-06-ANT has a vented metal door with openings for multiple external antennas
      • Includes four 1 in. trade size firestop grommets for cable egress openings
      • Construction: White, 10 ga. powder-coated aluminum back-box and flange, white, 10 ga. powder-coated aluminum door. Swing down panel is galvanized steel
      • Enclosure shall be supported by the building ceiling structural system, not tile grid work
      • Maximum weight inside enclosure is 25 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.oberon-1074-sc-04-dome
    • Famille de produitsCellular Wireless Solutions
    • Groupe de produitsOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.75
    • Largeur (pouces)23.75
    • Profondeur (pouces)4.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)26.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_15
    • Description de l'Uniclass 2015Communications cables and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Numéro OmniClass23-37 13 15 29
    • Titre OmniClassLocal Area Network Wireless Devices
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security