Publier vos produits
Oberon™ NetPoint ™ Bollards 3032
Oberon™ NetPoint ™ Bollards 3032
Oberon™ NetPoint ™ Bollards 3032

    Oberon™ NetPoint ™ Bollards 3032

    Traduit par Google,

    Bornes Oberon™ NetPoint™ 3032

    La borne sans fil NetPoint ™ 3032 d'Oberon est un moyen rentable d'étendre la couverture sans fil et Wi-Fi dans les auditoriums, les sites sportifs, les cours, les centres commerciaux et les zones ouvertes du campus de manière permanente ou temporaire. La borne sans fil peut être utilisée pour monter des points d'accès et des antennes Wi-Fi dans des endroits où le montage sur des bâtiments ou des lampadaires est esthétiquement inacceptable. La borne est conçue pour protéger les points d'accès et les antennes des intempéries et des altérations. Le cylindre thermoplastique en polyéthylène est pratiquement transparent aux signaux sans fil. Assez grand pour les points d'accès, les antennes omnidirectionnelles et directionnelles et les équipements associés de la plupart des fournisseurs.

    Spécification
      • Design: Cylindrical polyethylene plastic Wi-Fi bollard. Designed to protect APs and antennas in outdoor public spaces. Designed for permanent or temporary low voltage installations. Fiberglass interior equipment stand for mounting APs and antennas minimizes impact on wireless signals
      • Performance: Designed to protect equipment from tampering, spilling liquids and weather. NEMA 3R performance for indoor/ outdoor environments. Polyethylene plastic bollard is virtually transparent to wireless signals
      • Anchors to pre-installed concrete pedestal. Cabling is conducted through conduit in pedestal. Or, temporary anchorage with ground or asphalt screws (not included)
      • Available in 14 standard colors
      • Includes anchor base, equipment stand, hardware to fasten APs and antennas. Tamper resistant hardware
      • Construction: nominally 0.25 in. thick, UV and cleaning chemical resistant UL-94HB Polyethylene plastic. Zinc coated, 0.25 in. thick steel anchor base. Fiberglass equipment mounting stand
    Spécifications techniques
    • Réference unique.oberon-3032-00-bollard
    • Famille de produitsCellular Wireless Solutions
    • Groupe de produitsOberon Wireless Mounts and Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)60
    • Largeur (pouces)11.5
    • Profondeur (pouces)11.5
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_15
    • Description de l'Uniclass 2015Communications cables and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Numéro OmniClass23-37 13 15 29
    • Titre OmniClassLocal Area Network Wireless Devices
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security