Publier vos produits
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet

    VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet

    Traduit par Google,

    L'armoire murale VersaEdge™ offre un boîtier modulaire et évolutif, conçu pour les environnements modernes de périphérie et de centres de données. Grâce à ses rails d'équipement réglables, sa gestion thermique avancée et ses fonctionnalités de déploiement rapide, elle garantit des performances fiables, une maintenance simplifiée et une grande flexibilité de configuration.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
    • Les rails d'équipement réglables permettent de s'adapter aux configurations évolutives.
    • La conception améliorée du flux d'air minimise l'accumulation de chaleur et maintient la stabilité de la température, prenant en charge la dissipation passive de la chaleur jusqu'à 10 kW.
    • Des kits de ventilateurs optionnels offrent un refroidissement supplémentaire pour les environnements exigeants soumis à des charges thermiques élevées.
    • Les caractéristiques de déploiement rapide, notamment un couvercle amovible sans outil et une porte pivotante à 180 degrés, réduisent le temps d'installation.
    • Le panneau d'accessoires universel en option prend en charge les boucles de service en cuivre et en fibre optique, les alimentations électriques et les systèmes de gestion des câbles.
    • Une large compatibilité avec les accessoires, notamment les systèmes UPS, les PDU, le câblage structuré et les kits de refroidissement, assure une intégration transparente.
    • L’accès simplifié aux équipements permet une maintenance et des mises à niveau rapides sans perturber le fonctionnement du réseau.
    • Sa conception modulaire évolutive prend en charge de multiples configurations pour répondre aux diverses exigences des zones périphériques et des centres de données.
    • Sécurité conforme à la norme PCI-DSS pour les environnements de vente au détail et de traitement des paiements, avec une construction verrouillable et inviolable et un contrôle d'accès électronique en option.

    Une armoire murale modulaire conçue pour faciliter le déploiement de commutateurs, de serveurs et de panneaux de brassage en périphérie de réseau. VersaEdge permet aux entreprises de rapprocher les ressources de calcul, de stockage et de connectivité des objets connectés et des utilisateurs finaux grâce à des configurations d'équipement adaptables et une conception évolutive. Sa construction modulaire permet aux équipes informatiques d'installer, de reconfigurer et de maintenir rapidement les équipements là où les applications doivent s'exécuter au plus près des terminaux, offrant ainsi une latence réduite, des performances améliorées et une évolutivité accrue en périphérie de réseau.

    VersaEdge intègre une gestion thermique avancée pour garantir une circulation d'air et un contrôle de température optimaux dans les environnements à haute densité. Des kits de ventilation et de refroidissement optionnels, un panneau d'obturation magnétique et des perforations favorisent une dissipation thermique efficace. Cette conception thermique améliorée protège les équipements sensibles, prolonge leur durée de vie et assure une fiabilité et des performances constantes pour les applications informatiques distribuées et en périphérie de réseau.

    Spécification
    • Description: Wall-mount cabinet with metal front door and adjustable equipment rails. Provides scalable, modular design optimized for edge and data center environments.

      Use: For indoor use only in environmentally controlled spaces. Not intended for outdoor installation, harsh environments, or air-handling spaces.

      Available Sizes

      • Height: 42.5" (1080 mm)

      • Width: 26" (660 mm); 19" EIA rack-mount rails

      • Depths: 12" (305 mm), 17.25" (438 mm), 22.5" (572 mm)

      • Rack-Mount Units (RMU): 3U, 6U, 9U

      Usable Interior Space

      • 19" EIA-310-D compliant, square-punched equipment mounting rails

      • Adjustable rail depth accommodates multiple configurations

      • Supports UPS systems, PDUs, patch panels, fan kits, and cable management accessories

      Cable Access

      • Top and bottom cable entry points for simplified routing

      • Optional grommet and brush kits for protected pass-throughs

      • Universal Accessory Panel provides center pass-through and Velcro tie-off points

      • Optional magnetic cable clip kit (10-piece) for flexible cable organization

      Equipment Support

      • Adjustable square-punched mounting rails, 19"W, EIA-310-D compliant

      • Supports both vertical and horizontal equipment orientations

      • Depths: 12" (305 mm), 17.25" (438 mm), 22.5" (572 mm)

      • Multiple accessory mounting locations for fiber, copper, and power systems

      • UPS and cooling kit mounting compatibility

      Load Capacity: 625 lb (136 kg) static load rating, UL 2416 Listed

      Supports Passive and Active Cooling Applications
      • Passive Cooling (No Fans Required):
      – Enables up to 10 kW of heat dissipation using
      natural airflow, with no supplemental fans required.
      • Active Cooling (Optional Fan Kit):
      – With the dual fan assembly accessory, supports
      higher heat loads.
      • Scalable Thermal Performance:
      – Cooling capacity scales seamlessly to support
      evolving edge applications.

      Optional Security Features


      • Locking front door with multiple options:
      – Swing-handle lock (keyed or swappable cores)
      – Combination lock (1K door code combinations)
      – Electronic locks (12V, 12V SSI)
      • Rear section secured with internal latch for controlled access

      Accessory Compatibility


      • Compatible with VersaEdge accessories including:
      – Universal Accessory Panels
      (Black or Glacier White)
      – UPS Brackets (top or bottom mounting)
      – Fiber Service Loop Kits
      – Grommet and Brush Kits
      • Accessories feature durable powder-coated finishes

      Material


      • Heavy-duty steel cabinet body and door
      • Equipment mounting rails are 19" EIA, square-punched

      Construction 

      • Riveted steel frame construction for strength and rigidity

      Finish 

      • Durable powder coat paint; available in Black or Glacier White

      Certifications 

      • UL 2416 Listed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.versaedgetm-wall-mount-cabinet
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCabinet and Enclosure Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42.5
    • Largeur (pouces)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201440 66 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Network and Communication Equipment