Publier vos produits
Griffyn 4K50-RGB Pure Laser Projector - 50,000 Lumens, 3DLP, Native 4K
Christie

Griffyn 4K50-RGB Pure Laser Projector - 50,000 Lumens, 3DLP, Native 4K

Traduit par Google,

Une merveille technologique qui combine l'électronique supérieure Christie ® TruLife+, notre architecture exclusive d'éclairage laser pur RVB avec refroidissement intégré et un chemin optique scellé pour des performances d'éclairage constantes, avec des capacités qui ne manqueront pas de vous impressionner.

Le Griffyn 4K50-RGB est le projecteur laser RVB pur le plus léger et le plus lumineux disponible aujourd'hui. Il est prêt à éclairer n'importe quelle surface avec 50 000 lumens tout en fonctionnant à 55 dBA à pleine luminosité. Le Griffyn ® 4K50-RGB très avancé est conçu pour offrir des couleurs riches et lumineuses pour des expériences exceptionnelles dans les applications exigeantes dans les grandes salles au sol ou dans les airs.

Excellence du design

Parlons d'expertise technique : ce projecteur 3DLP® omnidirectionnel tout-en-un compact et très puissant est doté de notre dernière plate-forme électronique TruLife+™ avec connectivité « tout-en-un », éliminant les tracas des cartes d'options amovibles. Griffyn inclut également notre nouvelle convergence électronique des couleurs (ECC), qui vous permet de régler la convergence via la télécommande pour un alignement des couleurs facile et parfait.

Le Griffyn 4K50-RGB place à nouveau la barre plus haut en matière de performances de projection laser.

Des visuels spectaculaires

La série Griffyn produit une gamme de couleurs exceptionnellement large, atteignant environ 98 % de l'espace colorimétrique Rec. 2020, soit plus de deux fois la couleur du Rec. 709 et 50 % de plus que les projecteurs compatibles DCI-P3, pour une expérience améliorée du public. Et la capacité de fréquence d'images élevée (HFR) en option de Griffyn atteint 120 Hz en résolution 4K ou jusqu'à 480 Hz en résolution 2K. Prêt à transporter votre public dans de nouveaux mondes colorés, Griffyn non seulement place la barre plus haut en matière de projection laser RVB pure, mais la dépasse.

Déformation et mélange intégrés

Le Griffyn 4K50-RGB intègre Christie Twist, pour la déformation et le mélange, ce qui permet la compatibilité avec Christie ® Mystique , notre solution automatisée d'alignement et de recalibrage basée sur une caméra pour installer, aligner, calibrer et entretenir rapidement des systèmes multi-projections, supprimant ainsi des heures de travail minutieux.

Caractéristiques principales

  • Conception compacte tout-en-un — Pas de refroidisseurs externes ni de racks laser pour un poids gérable de 197 lb.
  • Convergence électronique des couleurs (ECC) : ajustez facilement la convergence des couleurs via la télécommande pour un alignement des couleurs parfait.
  • Électronique « tout-en-un » TruLife+ — toutes les connexions dont vous avez besoin sont intégrées
  • Options de fréquence d'images élevée - 4K à 60 Hz en standard. L'option Mirage offre 4K à 120 Hz ou 4K à 60 Hz par œil pour le contenu 3D. L'option Mirage Pro ajoute des fonctionnalités supplémentaires : 240-480 Hz à une résolution de 2K et Christie View (visualiseur multi-contenu simultané)
  • Fonctionnement silencieux — Fonctionne à un niveau sonore aussi bas que 46 dBA.
  • Compatibilité des objectifs 4K — Compatible avec tous les objectifs Christie4K 3DLP ® ILS4
  • Gamme de couleurs étendue — Produit environ 98 % de l'espace colorimétrique Rec. 2020 pour des visuels riches, vibrants et réalistes
  • Omnidirectionnel — Fonctionne dans n'importe quelle orientation pour une flexibilité d'installation illimitée
  • Efficacité énergétique — Fonctionne sur une alimentation monophasée de 200 à 240 VCA pour un coût de possession réduit
  • Christie Twist — Logiciel intégré de déformation d'image et de fusion multi-projecteur
  • Compatible avec le logiciel d'alignement automatisé basé sur la caméra Christie Mystique .
  • Prise en charge de Christie Guardian – Correction automatique et invisible des images fusionnées en temps réel pendant la lecture du contenu
  • Architecture laser RVB remplaçable sur le terrain — entretien et remplacement faciles de la source lumineuse laser
Spécification
  • ISO lumens: 50,000

    ANSI lumens: 44,500

    Contrast ratio: 5000:1 On/Off with high contrast lens*

    Display type: 3DLP 1.38" DMD

    Resolution: 4K (4096 x 2160)

    Illumination type: RGB pure laser

    * Brightness is reduced up to 30% with use of high-contrast lens, D65 white measured at 23 C (73.4 F), In ambient temperatures up to 30 C

Spécifications techniques
  • Réference unique.4k50-rgb-laser-projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsGriffyn Series projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors