Publier vos produits
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
    Legrand-AV

    Da-Lite - FullVision Projection Screens

    Traduit par Google,

    Le FullVision est un écran de projection à cadre fixe sans bordure qui permet d'utiliser toute la surface pour la projection. Moderne et discret, FullVision est un excellent choix pour toute pièce où l'écran doit se fondre dans l'environnement lorsqu'il n'est pas utilisé et offrir le meilleur de la projection lorsque le projecteur s'allume.

    • Écran de projection à cadre fixe, entièrement sans bordure et à profil bas, qui permet d'utiliser toute la surface pour la projection.
    • Le FullVision est disponible avec des surfaces HD Progressive, la dernière technologie en matière de surfaces de projection conçues pour la 4K et l'Ultra HD pour maximiser la technologie de votre projecteur.
    • La surface de projection est enroulée autour du cadre en aluminium (8 cm de large et 3 cm de profondeur) et est fixée à l'arrière de l'écran avec du Velcro®.
    • Le FullVision est un écran à cadre léger et discret qui se monte près du mur pour une installation discrète avec les supports de montage fournis.
    • Le FullVision est facile à assembler et comprend une conception d'angle innovante pour une installation rapide.
    • Le FullVision est disponible dans des tailles personnalisées jusqu'à 400 cm de hauteur et 600 cm de largeur.
    • Toutes les surfaces de projection sont homogènes dans la zone de visualisation et exceptionnellement plates, ce qui les rend adaptées à tous les types de projection de données et de vidéo.
    • L'installation au plafond est possible par rotation des supports. Une installation autonome est également possible sur demande. Veuillez nous contacter pour nous faire part de vos besoins.
    Spécification
    • Dimensions & Measurements

      Screen Diagonal82-226 in (208.28-574.04 cm)
      Shipping Dimensions
      • 100" x 12.5" x 5.5" (2540 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 113" x 8" x 9" (2870.2 x 203.2 x 228.6 mm)
      • 122" x 12.5" x 5.5" (3098.8 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 123.5" x 12.5" x 5.5" (3136.9 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 131.5" x 12.5" x 5.5" (3340.1 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 134.5" x 12.5" x 5.5" (3416.3 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 147" x 12.5" x 5.5" (3733.8 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 151" x 12.5" x 5.5" (3835.4 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 92.5" x 12.5" x 5.5" (2349.5 x 317.5 x 139.7 mm)
      Shipping Weight34-109 lbs (15.42-49.44 kg)
      Size
      • 100" x 160" or 189" diagonal
      • 108" x 192" or 220" diagonal
      • 110" x 176" or 208" diagonal
      • 120" x 192" or 226" diagonal
      • 40.5" x 72" or 82" diagonal
      • 45" x 80" or 92" diagonal
      • 49" x 87" or 100" diagonal
      • 50" x 80" or 94" diagonal
      • 52" x 92" or 106" diagonal
      • 54" x 96" or 110" diagonal
      • 57.5" x 92" or 109" diagonal
      • 58" x 104" or 119" diagonal
      • 60" x 96" or 113" diagonal
      • 65" x 104" or 123" diagonal
      • 65" x 116" or 133" diagonal
      • 69" x 110" or 130" diagonal
      • 72.5" x 116" or 137" diagonal
      • 78" x 139" or 159" diagonal
      • 87" x 139" or 164" diagonal
      • 94.5" x 168" or 193" diagonal

      Characteristics & Features

        ApplicationWall
        Federal Ops Country of OriginUS
        Projection TypeFront Projection
        Screen Format
        • HDTV (16:9)
        • Wide (16:10)
        Screen Surface Features
        • Ambient Light Rejecting (ALR)
        • High Resolution
        Screen TypeFixed Frame
        Surface
        • HD Progressive 0.6 (Discontinued)
        • HD Progressive 0.9 (Discontinued)
        • HD Progressive 1.0
        • HD Progressive 1.1 Contrast
        • HD Progressive 1.3
        • Parallax Stratos 1.0
        TAA CompliantYes

        Certifications & Warranties

        CertificationsTAA

      Spécifications techniques
      • Réference unique.da-lite-fullvision-projection-screens
      • Famille de produitsDa-Lite
      • Groupe de produitsScreens
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-09-17
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
      • Code Uniclass 2015TE_20_30_70
      • Description de l'Uniclass 2015Protection screens
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Projection Screens
      • Numéro OmniClass23-37 15 17 11
      • Titre OmniClassProjection Screens