Publier vos produits
Core Series III - 0.9mm LED tiles
Christie

Core Series III - 0.9mm LED tiles

Traduit par Google,

Christie ® Core Series III offre les performances et la fiabilité que vous attendez avec un rapport qualité-prix encore meilleur, notamment une consommation d'énergie réduite, pour un mur vidéo jusqu'à 40 % plus économe en énergie que nos modèles précédents.

Disponibles dans une gamme de pas de pixels, les murs vidéo Core Series III sont idéaux pour les installations de toute taille où le prix est un facteur, comme les halls d'entreprise, les salles de réunion et les applications d'affichage numérique.

Grâce à sa conception plus légère, le Core Series III est plus facile à manipuler et à installer grâce à notre système de montage direct conforme aux normes ADA. Grâce à leur maintenance par l'avant, ces murs d'images LED sont faciles à entretenir.

Et parce que notre technologie est conçue pour fonctionner ensemble, vous pouvez créer une solution de mur vidéo LED complète avec Core Series III qui convient à votre espace et à votre budget.

Caractéristiques principales

  • Disponible dans une gamme de pas de pixels de 0,9 mm à 2,5 mm
  • Prend en charge une profondeur de couleur d'entrée jusqu'à 8 bits lorsqu'il est associé aux contrôleurs Christie E510 ou E600
  • Fonctionnement 24h/24 et 7j/7
  • 800 nits
  • 100 000 heures (typique)
  • Conception de câble simple et dissimulée
  • Accès frontal complet pour une installation et un entretien faciles
  • Système de montage direct conforme à l'ADA
  • Consommation d'énergie réduite
  • Poids plus léger

Conçu pour fonctionner ensemble

Grâce à une technologie d'affichage et des logiciels de pointe, nos solutions audiovisuelles complètes sont conçues pour offrir des images époustouflantes tout en fonctionnant de manière fluide, fiable et efficace. Des fonctionnalités intelligentes et des logiciels avancés simplifient l'utilisation. Derrière cette technologie intelligente se cache notre équipe d'experts qui vous accompagnent tout au long du processus, de la conception au déploiement.

Aucun autre fabricant ne fournit des solutions AV de bout en bout comme nous.

Des offres groupées simplifiées

Choisissez parmi notre gamme de pas de pixel ou optez pour l'une de nos nouvelles solutions groupées pour simplifier encore davantage la configuration de votre mur vidéo Core Series III. Grâce au service, à l'assistance et à la garantie de 3 ans de Christie, le Core Series III est une solution fiable et éprouvée pour l'installation de murs vidéo.

Spécification
  • Pixel pitch: 0.9mm

    Pixel configuration: Mini 2x2

    Pixel density: 1,137,777 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lu

Spécifications techniques
  • Réference unique.core-series-iii-0_9mm-led-tiles
  • Famille de produitsLED Video Walls
  • Groupe de produitsCore Series III
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 17
  • Titre OmniClassVideo Walls