Publier vos produits
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Spécification
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Spécifications techniques
  • Réference unique.core-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • Famille de produitsLED Video Walls
  • Groupe de produitsCore Series III
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 17
  • Titre OmniClassVideo Walls