Publier vos produits
DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector
Christie

DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector

Traduit par Google,

Impressionnant de luminosité. Luminosité exceptionnelle. Adapté à votre budget.

Dotés d'une électronique de pointe de nouvelle génération, les projecteurs laser Christie® Jazz Series 1DLP offrent des images saisissantes et un rapport qualité-prix exceptionnel. Le DWU2400-JS offre 23 750 lumens de couleurs éclatantes, des noirs plus profonds et un contraste réaliste, le tout dans un châssis incroyablement compact de moins de 30 kg.

Caractéristiques principales

  • Une luminosité plus élevée pour un impact plus grand : les niveaux de luminosité que vous souhaitez à un prix incroyable.
  • Conception flexible et polyvalente : avec son format extraordinairement compact et son fonctionnement silencieux, il est facile à manipuler, à installer et à adapter à votre espace.
  • Contraste dynamique pour des images réalistes : Plongez dans un monde de profondeur et de détails avec un rapport de contraste dynamique de 25 000:1.
  • Électronique de pointe et avancée : la conception optique et DMD HEP 0,8" de Texas Instruments vous offre des couleurs, un contraste et un système de refroidissement améliorés.
  • Des solutions complètes qui fonctionnent pour vous : la déformation et le mélange sont facilités grâce à Christie Twist™ intégré pour mélanger et empiler de manière experte plusieurs images et notre logiciel optionnel basé sur la caméra Mystique™ qui vous permet d'aligner, d'empiler et de mélanger automatiquement les systèmes multi-projecteurs.
  • Compatible avec la caméra intelligente Christie : déclenchez la mise au point automatique, calibrez automatiquement la couleur du projecteur, optimisez l'uniformité des couleurs, et bien plus encore.
  • Large gamme d'options d'objectifs : avec neuf objectifs interchangeables, y compris à focale ultra-courte, vous pouvez trouver l'objectif qui convient le mieux à votre projet.
  • Expériences 3D immersives : explorez les possibilités créatives avec la fonctionnalité 3D active.
  • Une fiabilité à laquelle vous pouvez faire confiance : bénéficiez d'une tranquillité d'esprit supplémentaire grâce à notre garantie de cinq ans, la meilleure du secteur, et à un fonctionnement pratiquement sans entretien qui fonctionne pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Spécification
  • ISO lumens: 23,750

    ANSI lumens: 20,000

    Color wheel: 4 segment - 3X speed color wheel

    Contrast ratio: 4,000,000:1 with Christie RealBlack*

    Dynamic contrast: 25,000:1

    Display type: 1 x 0.8" HEP DMD display type


Spécifications techniques
  • Réference unique.jazz-dwu2400-js-laser-projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsJazz Series projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors