Publier vos produits
M 4K+15 RGB pure laser projector 15,750 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector
Christie

M 4K+15 RGB pure laser projector 15,750 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector

Traduit par Google,

Le projecteur laser pur Christie® M 4K+15 RGB réinvente la robuste et fiable série M, véritable référence industrielle, grâce à sa technologie laser pur RGB innovante et de pointe, offrant une résolution 4K UHD+, une électronique TruLife+ , la convergence électronique des couleurs (ECC) et un système d'objectif intelligent (ILS1) compatible avec nos anciens projecteurs des séries M, J et Crimson. Offrant 15 750 lumens en fonctionnement sur 100-120 VCA, dans un format incroyablement compact, le polyvalent M 4K+15 RGB représente un nouveau sommet de perfection pour notre technologie de projection laser pur 3DLP® RGB. Le nouveau M 4K15 RGB est non seulement silencieux, mais il offre également une luminosité, des couleurs et une résolution deux fois supérieures à celles de notre ancien projecteur de la série M.

Notre nouvelle électronique TruLife+ offre un traitement vidéo complet, éliminant ainsi la plateforme à carte optionnelle et vous offrant toutes les connexions nécessaires intégrées sans frais supplémentaires. Cette plateforme électronique de pointe intègre également notre nouvelle convergence électronique des couleurs (ECC) via télécommande. L'ECC offre une simplicité d'utilisation inédite. Que votre installation soit au plafond ou sur structure, vous pouvez régler numériquement le rouge, le vert ou le bleu individuellement grâce à la télécommande. Plus besoin de monter à une échelle ou de louer un ascenseur pour régler la convergence des couleurs.

Notre suite d'objectifs ILS1 vous simplifie la vie lorsque votre projecteur est monté au plafond ou suspendu à une ferme avec un zoom et une mise au point motorisés ainsi qu'un décalage horizontal et vertical via une télécommande.

Notre technologie propriétaire Precision Pixel-Shifting offre des fréquences d'images nettement supérieures, permettant la prise en charge des formats 2D et 3D en résolution 4K UHD jusqu'à 120 Hz. Le M 4K+15 RGB utilise notre interface utilisateur intégrée exclusive avec un écran LCD couleur vous permettant de visualiser en un coup d'œil les miniatures des signaux d'entrée et l'état du projecteur. De plus, vous pouvez accéder à tous les menus et commandes du projecteur via une interface web Ethernet depuis n'importe quel ordinateur portable. Cela permet des réglages et une surveillance en temps réel de chaque projecteur de votre réseau.

Pourquoi choisir la série M 4K RGB ?

  • Format exceptionnel : le projecteur laser 3DLP® RVB pur, le plus compact, le plus léger et le plus omnidirectionnel. Avec un format de pointe, le nouveau Christie M 4K+15 pèse 38,1 kg et s'adapte à la même cage de fixation que la série M originale, pour des économies supplémentaires.
  • Pleine luminosité à 100-120 VAC : Fonctionne également à 200-240 VAC.
  • Électronique TruLife+ « tout-en-un » : Plus besoin d'acheter de cartes d'entrée supplémentaires. Toutes les connexions nécessaires sont intégrées et ne seront plus jamais égarées. La connectivité tout-en-un de TruLife+ facilite le changement d'entrée où et quand vous le souhaitez.
  • LiteLOC : Notre technologie exclusive LiteLOC peut gérer automatiquement la luminosité de vos projecteurs au fil du temps dans des températures ambiantes plus élevées et des environnements plus humides pour garantir que votre présentation soit la même que le premier jour.
  • Deux fois plus de couleurs : la couleur Rec. 2020 reproduit davantage de couleurs réelles et permet une correspondance parfaite des couleurs de la marque et des personnages avec environ 98 % de la gamme de couleurs Rec. 2020.
  • Fonctionnement silencieux : jusqu'à 41 dBA en mode silencieux.
  • Résolution 4K-UHD : résolution 3840 x 2400 pour des détails nets à l'écran
  • Interface utilisateur intégrée : notre interface utilisateur intégrée avec écran LCD couleur vous permet de voir les miniatures du signal d'entrée et l'état du projecteur en un coup d'œil.
  • Interface utilisateur Web : accédez à tous les menus et commandes du projecteur via notre interface Web Ethernet pour des réglages et une surveillance en temps réel de chaque projecteur de votre réseau
  • Omnidirectionnel, polyvalent et robuste : le M 4K+15 RGB fonctionne dans n'importe quelle orientation pour une flexibilité d'installation illimitée.
  • Réutilisez vos objectifs : Compatible avec les objectifs originaux des séries M, J et Crimson pour des économies supplémentaires.
  • Source de lumière laser RVB remplaçable sur le terrain pour un entretien et un remplacement faciles
  • Possibilité de mise à niveau de l'option Mirage
Spécification
  • ISO lumens: 15,750

    ANSI lumens: 14,000

    Contrast ratio: 2,200:1 On/Off, 4,900:1 On/Off*

    Display type: Dust-sealed 3DLP® (0.96")

    Resolution: 4K UHD+ (3840 x 2400)

    Illumination type: Solid state pure RGB laser optical system

Spécifications techniques
  • Réference unique.m-4kplus15-rgb-laser-projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsM 4K RGB Series projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors