Publier vos produits
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
    Christie

    Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination

    Traduit par Google,

    Des performances inégalées par aucun autre projecteur laser à phosphore

    Grâce à sa double source d'éclairage unique, Christie Sapphire® 4K40-RGBH produit un spectre lumineux plus large, créant la couleur époustouflante que ProAV attendait.

    Sapphire offre la beauté des couleurs P3, la puissance de 40 950 lumens et la clarté de la résolution 4K native, pour des performances exceptionnelles qui enthousiasmeront votre public.

    Illuminez n'importe quel écran, n'importe quelle scène, n'importe quelle attraction

    Sapphire est conçu pour toutes les applications 2D et tous les formats 3D actifs et passifs. Compatible avec tous les écrans, il offre un affichage optimal sur les écrans à gain standard, les surfaces de projection arrière et les écrans 3D argentiques.

    La connectivité dont vous avez besoin.

    Grâce à notre électronique TruLife+™ de dernière génération, vous disposez de toutes les connexions nécessaires : quatre entrées 12G-SDI avec connecteurs BNC pleine taille, quatre connexions DisplayPort, trois connexions HDMI, et bien plus encore.

    Des expériences 3D immersives exceptionnelles

    La solution 3D à peigne de couleurs Infitec® optionnelle de Sapphire pour les manèges sombres, les autres attractions multimédias et les murs d'images offre une meilleure efficacité lumineuse et une gamme de couleurs plus large que les projecteurs laser traditionnels à phosphore et à lampe, offrant une expérience 3D plus lumineuse, plus riche et plus réaliste.

    Spécification
    • Brightness: 40,950 ISO lumens* | 36,400 ANSI lumens

      Contrast Ratio: 2000:1 On/Off | 4500:1 On/Off with high contrast lens

      Display Type: Dust-sealed 3DLP (1.38")

      Resolution: 4K (4096 x 2160)

      Illumination type: Solid-state RGB pure laser with dual laser phosphor system

      Illumination performance (hrs.): RGB laser: 25,000 hours to 50% brightness | Laser phosphor: 20,000 hours to 50% brightness

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sapphire-4k40-rgbh-laser-projector
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsSapphire 4K40-RGBH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCVideo projectors
    • Code UNSPSC45111616
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Description de l'Uniclass 2015Projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors