Publier vos produits
Envelope 2000® Deep-Reveal (D-RV)
Envelope 2000® Deep-Reveal (D-RV)
Envelope 2000® Deep-Reveal (D-RV)

    Envelope 2000® Deep-Reveal (D-RV)

    Traduit par Google,
    Système Envelope 2000® Deep-Reveal (DRV)

    L'alliance de tous les avantages d'un système ACM/MCM éprouvé, fabriqué sur site et livré rapidement, fait de ces produits une solution optimale en termes de rapport qualité-prix. Offrant une esthétique et des performances haut de gamme exceptionnelles, ces systèmes proposent des options d'étanchéité à l'eau et à sec pour répondre aux exigences les plus strictes.

    Caractéristiques et avantages

    • Panneau en résine phénolique de 4 mm
    • Profondeur du système : 1-5/16″
    • Mur creux (écran pare-pluie)
    • Moulures discrètes
    • Séquence progressive
    Spécification
    • Code Tested:

      • Panel
        • ASTM E84 (Flame Spread)
        • ASTM D1781 (Peel Strength)
        • ASTM D1929 (Ignition Temperature)
        • ASTM D51929 (Impact Resistance)
      • System:
        • ASTM E283 (Air Infiltration)
        • ASTM E330 (Uniform Load)
        • ASTM E331 (Water Resistance)
      • Applicable ICC requirements

      Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

      • 024″ Smooth Aluminum
      • .105″ Thermoset Phenolic Resin
      • .010″ Primed Aluminum

      Panel Thickness: 4mm (nominal)

      • Thermoset phenolic resin core provides an ultra-smooth substrate.

          System Depth: 1-5/16 in. 

          • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

          Panel Weight: 1.25 lb./sq. ft. (nominal)

          Standard Sizes:

          • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
          • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
          • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
          • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
          • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
          • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

          Finishes/Finish Warranty:

          • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
          • Kynar 500® Finish: 20 Years (Custom colors spray-applied)
          • Anodized Finish: 20 Years

          Recycled Content by Weight:

          • Post-Consumer: 0.5%
          • Post-Industrial: 23.3% to 23.9%

          Wall Design: Cavity

          • Allows incidental moisture to enter the system and exit through integrated weep holes.
          • Standard and Variable Joint
        Spécifications techniques
        • Réference unique.envelope-2000-deep-reveal
        • Famille de produitsExterior Architectural Wall Cladding
        • Groupe de produitsACM / MCM
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2026-08-31
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
        • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
        • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels