Publier vos produits
Envelope 2000® Metal Composite Material (MCM)

Envelope 2000® Metal Composite Material (MCM)

Traduit par Google,

Matériau composite métallique (MCM)

L'alliance de tous les avantages d'un système ACM/MCM éprouvé, fabriqué sur site et livré rapidement, fait de ces produits une solution optimale en termes de rapport qualité-prix. Offrant une esthétique et des performances haut de gamme exceptionnelles, ces systèmes proposent des options d'étanchéité à l'eau et à sec pour répondre aux exigences les plus strictes.

Caractéristiques et avantages

  • Panneau en résine phénolique de 4 mm
  • Face et dos en aluminium lisse
  • 1,25 lb par pied carré
  • Résistant aux chocs, à l'eau et au feu
  • Code testé
Spécification
  • Code Tested:

    • Panel
      • ASTM E84 (Flame Spread)
      • ASTM D1781 (Peel Strength)
      • ASTM D1929 (Ignition Temperature)
      • ASTM D51929 (Impact Resistance)

    Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

    • 024″ Smooth Aluminum
    • .105″ Thermoset Phenolic Resin
    • .010″ Primed Aluminum

    Panel Thickness: 4mm (nominal)

    • Thermoset phenolic resin core provides an ultra-smooth substrate.

      Panel Weight: 1.25 lb./sq. ft. (nominal)

      Standard Sizes:

      • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
      • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
      • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
      • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
      • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
      • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

      Finishes/Finish Warranty:

      • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
      • Kynar 500® Finish: 20 Years (Custom colors spray-applied)
      • Anodized Finish: 20 Years

      Recycled Content by Weight:

      • Post-Consumer: 0.5%
      • Post-Industrial: 23.3% to 23.9%

      Lead Time:

      • Available nationwide, these panels can be found locally or shipped to customer.

      Other Features:

      • Cut to Size: These panels can be easily cut to the correct dimension on site using standard tools.
      • Curveable: Along with various shadow lines, add interest with long sweeping curves or tight, crisp column covers. 
      • Low Maintenance: Most matter can be cleaned from surface with mild detergents. 
      Spécifications techniques
      • Réference unique.envelope-2000-metal-composite-material
      • Famille de produitsExterior Architectural Wall Cladding
      • Groupe de produitsACM / MCM
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-08-31
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
      • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels