Publier vos produits
Adjustable Table E 1027
Classicon

Adjustable Table E 1027

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,
Conçu par Eileen Gray, 1927; - C'est peut-être le classique parmi les classiques est-ce peut-être le classique. Sa forme distinctive ingénieusement proportionnée a fait de cette table réglable en hauteur l'une des icônes du design les plus populaires du XXe siècle. Il porte le nom de la maison d'été E 1027 "Maison en bord de mer" qu'Eileen Gray a construite pour elle-même et pour son collaborateur, Jean Badovici. Le nom de code secret vient également d'elle : E pour Eileen, 10 pour Jean (J est la 10e lettre de l'alphabet), 2 pour B(adovici) et 7 pour G(ray). Table d'appoint réglable. Structure en tube d'acier chromé. Plateau en cristal clair, métal laqué gris parsol ou noir. Détails voir liste de prix. Autorisé par le détenteur de la licence mondiale Aram Designs Ltd, Londres
Spécifications techniques
  • Réference unique.Adjustable_Table_E_1027_1
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1010
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26