Publier vos produits
Munich Table
Classicon

Munich Table

4.4 sur 5 étoiles4.4(11 Avis)
Traduit par Google,
Conçu par Sauerbruch Hutton en 2011 ; - L'art moderne des XXe et XXIe siècles mérite un cadre approprié, avec un bâtiment et son mobilier tout aussi modernes. Les architectes berlinois Sauerbruch Hutton ont donc été confrontés à un défi passionnant lorsqu'ils ont été invités à concevoir le musée Brandhorst à Munich. Le dossier pour le musée, qui s'est ouvert en 2009, a inclus concevoir une table dinante pour l'usage dans la cafétéria. En étroite collaboration avec les architectes, ClassiCon a poussé son projet un peu plus loin, aboutissant à une réinterprétation du design original. La façon dont le plateau de table aux bords droits avec ses coins arrondis flotte au-dessus des pieds obliques confère à la table une légèreté particulière. Avec la Munich Chair et le Munich Armchair, un ensemble harmonieux est créé pour une utilisation dans le domaine public ou privé. Cadre en bois massif. Plateau aux bords arrondis en MDF vernis clair plaqué bois véritable. Détails, coloris et normes européennes voir tarif.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Munich_Table_1
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)2400
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26