Publier vos produits
Lockmaster - Height restriction barriers

Lockmaster - Height restriction barriers

Traduit par Google,
Les portails LockMaster™ sont de construction SHS soudée, avec des panneaux de treillis rigides fixés par une barre de serrage standard et des fixations traversantes. Toutes les charnières sont anti-dégondage et réglables, les portails sont suspendus à l'arrière et équipés du mécanisme de verrouillage de type LockMaster™, un boîtier de serrure à pêne pivotant intégré avec un eurocylindre éliminant les prises de pied et offrant une installation qui peut être adaptée à la plupart des serrures de porte modernes ou l'un des nombreux agencements de serrures de la gamme CLD. Les portails sont fournis avec des douilles de pêne dormant en acier à sceller dans le béton. Les pênes dormants sont verrouillables en position fermée et ouverte. Une variété de garnitures est disponible pour la gamme de portails, y compris le fil de fer barbelé standard ou le fil de rasoir, ou des garnitures plus sophistiquées telles que la pointe rotative anti-escalade ou le bord en dents de scie.
Spécification
    • AssetType: Fixed
    • Category: Pr_30_59_59_38:Height restrictors
    • Color: Main Frame: Galvanized and polyester powder coated. Nudge bar: Black & Yellow or Red & White with reflective tape
    • Description: Height restriction barrier located on the entrance to over-ground car-parking to deter larger HGVșs, LGVșs and other vehicles over 2100mm in height
    • DurationUnit: year
    • Features: Manual Sag-free Swing Arm in order to allows to operate the arm to allow temporary access to oversize vehicles
    • Finish: Mild Steel Primed & Powder coated as standard
    • InstallationDate: 31/12/1900 23:59:59
    • Manufacturer: sales@cld-fencing.com
    • Material: Steel
    • ModelReference: Lockmaster_SingleLeaf
    • Name: HeightRestrictors_Lockmaster_SingleLeaf_CLDFencingSystems
    • Shape: Rectangular
    • Size: Available Span ȓ From 2.0m- 6.0m. SHS section steel frame 100mmx100mmx100mm
    • WarrantyDurationUnit: year
    • WarrantyStartDate: 31/12/1900 23:59:59
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lockmaster-Height-restriction-barriers
  • Famille de produitsLandscaping
  • Groupe de produitsGates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_38
  • Description de l'Uniclass 2015Height restrictors