Publier vos produits
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound

    Dulok Sport Rebound

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Système de panneaux de rebond pour le sport

    CLD Dulok Sports Rebound redéfinit les clôtures périmétriques sportives, offrant une capacité de rebond intégrée sans avoir besoin de panneaux séparés ni de compromis sur la sécurité. Disponible en options complètes ou partielles, Dulok Sports Rebound s'intègre parfaitement au système à double fil Dulok, présentant une solution esthétique et nécessitant peu d'entretien pour les périmètres sportifs. Ce système trouve des applications idéales dans les zones de jeux multi-usages (MUGA), les courts de tennis, les complexes sportifs professionnels et les écoles.

    Caractéristiques:

    • Utilise des matériaux recyclés, favorisant la durabilité
    • Gamme complète de couleurs RAL disponible pour une intégration transparente de la marque
    • Des ouvertures plus petites améliorent la résistance et la résilience
    • S'intègre sans effort à diverses options d'objectifs
    • Offre une large gamme d'options de hauteur pour répondre à divers besoins
    Spécification
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Sports Rebound Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals

      Mesh size: 66.5 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 1230mm, 2030mm as full rebound panels. 3030mm to 6060mm as combination of rebound and Dulok standard panels heights.

      Nominal height: 1.2 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm on one side

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: n/a

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex. Rubber grommets available for noise reduction.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep (depending on fence height)

      Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dulok-sport-rebound
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures