Publier vos produits
Lockmaster S2
Lockmaster S2
Lockmaster S2
Lockmaster S2

    Lockmaster S2

    Traduit par Google,

    LPS1175 SR2 et portail battant Secured by Design.

    Les portails battants LockMaster S2 de CLD ont été spécialement développés pour s'intégrer parfaitement à une ligne de clôture CLD Securus. Disponible à l’aide d’un panneau de remplissage Securus S2, LockMaster S2 offre un contrôle d’accès sécurisé, tout en conservant l’esthétique. Rigoureusement testé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB) pour garantir un délai minimum de 3 minutes contre les attaques, LockMaster S2 est également accrédité Secured by Design, ce qui en fait une spécification de sécurité préférée par la police.

    Caractéristiques:


    Système de haute sécurité spécialisé pour retenir un retard d'au moins 3 minutes
    Matériaux recyclés
    Double couche de remplissage en maille Securus
    Options à double ou simple vantail
    Options d'ouverture entrée/sortie

        Spécification
        • Standard: LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

          Secured by Design - Police Preferred Specification

          Product Reference: CLD LockMaster S2 Gate System

          Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill, to match fencing

          Configuration: Double leaf/single leaf. Inward or outward opening as required

          Heights: Double 2440mm to 5000mm to match fence panel

          Select as required Single 2440mm to 3000mm or up to 5000mm with lintel panel

          Nominal heights: 2.4m to 5m

          Widths: To suit mesh infill panels:

          Select as required Single leaf: 900mm minimum to 4000mm maximum

          Double leaf: 1200mm to 8000mm maximum

          Gate Frame: To suit mesh infill panels:

          Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

          Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

          Galvanised and powder-coated to match fencing

          Infill Panels: Options to be chosen from the following fencing systems (see fencing Q40 specification sheets for information)

          CLD Securus S2

          Locking: Slide bar with certified padlock or key operated hook bolt lock

          Hinges: 3 x hinge sets

          Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

          Any RAL colour

          Post dimensions: 800mm x 80mm minimum

          Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

          Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

          Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

          Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

          To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

        Spécifications techniques
        • Réference unique.Lockmaster-SR2-with-infill-options-Single-leaf-Carbon-steel-gate
        • Famille de produitsLandscaping
        • Groupe de produitsGates
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-05-05
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        Classification
        • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
        • Classification IFCObjet
        • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_14
        • Description de l'Uniclass 2015Carbon steel gates