Publier vos produits
LockMaster S3
LockMaster S3
LockMaster S3

    LockMaster S3

    Traduit par Google,

    Les portails battants CLD LockMaster S3 ont été spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à une clôture CLD Securus. Disponible avec un panneau de remplissage Securus S3, le LockMaster S3 offre un contrôle d'accès sécurisé tout en préservant son esthétique. Rigoureusement testé par le Loss Prevention Certification Board (LPCB) pour garantir un délai minimum de 5 minutes contre les attaques, le LockMaster S3 est également certifié Secured by Design, ce qui en fait une spécification de sécurité privilégiée par les forces de l'ordre.

    Caractéristiques:

    • Système spécialisé de haute sécurité pour maintenir un délai minimum de 5 minutes
    • Matériaux recyclés
    • Double couche de remplissage en maille Securus
    • Options à double ou simple vantail
    • Options d'ouverture intérieure/extérieure
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD LockMaster S3 Gate System

      Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill, to match fencing

      Configuration: Double leaf/ single leaf / opening inwards or outwards as required

      Heights: 2440mm to 5000mm to match fence panel, Single leaf gates above 3000mm have lintel panel

      Select as required

      Nominal heights: 2.4m to 5m

      Widths: To suit mesh infill panels:

      Select as required Single leaf: 500mm minimum to 4000mm maximum

      Double leaf: 1200mm to 8000mm maximum

      Gate Frame: To suit mesh infill panels:

      Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: Options to be chosen from the following fencing systems (see fencing Q40 specification sheets for information)

      CLD Securus S3

      Locking: Slide bar with certified padlock

      Hinges: 3 x hinge sets with min M20 eye bolts

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm min

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lockmaster-s3
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsGates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures