Publier vos produits
Securus Lite - Fencing system
Securus Lite - Fencing system
Securus Lite - Fencing system

    Securus Lite - Fencing system

    Traduit par Google,

    Lorsque vous avez besoin d'une clôture de sécurité économique et que votre objectif principal est d'empêcher les personnes d'accéder à vos locaux, les panneaux à mailles serrées de Securus-Lite™ en font l'option anti-escalade idéale.

    Extrêmement flexible, pour une gamme d'emplacements de haute sécurité, des écoles, des unités industrielles et commerciales, des postes de police et des unités sécurisées, des sites du ministère de la Défense, des aéroports et des ports maritimes

    Traits:

    Hauteur : 1,2 à 5,2 m.

    Ouverture de maille de 76,2 x 12,5 mm.

    Entraxe des poteaux 2440 mm.

    Chaque panneau en treillis résistant à l'usure est fixé à des poteaux carrés en acier galvanisé à l'aide d'un système de barre de serrage pleine longueur associé à de solides boulons traversants. Cela garantit une installation rapide et facile autour de n'importe quel périmètre et maintient une excellente ligne de défense contre tout intrus potentiel.

    Conforme à la norme BS 1722-14 pour les clôtures en panneaux d'acier à mailles ouvertes et aux normes de prévention des pertes 1175 catégorie 1 pour les clôtures de 2400 mm et 3000 mm de haut.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Securus-Lite-Fencing-system
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCObjet