Publier vos produits
Securus AC SR2
Securus AC SR2
Securus AC SR2

    Securus AC SR2

    Traduit par Google,
    Système de clôture de sécurité à maillage rigide 358 selon LPS 1175 SR2 numéro 7

    La gamme Securus de CLD propose des clôtures de sécurité spécialisées, anciennement connues sous le nom de maille de prison ou maille 358, avec des fonctionnalités mises à jour pour une flexibilité totale. Les panneaux sont conçus pour être facilement remplacés, ce qui permet de modifier les niveaux de sécurité à mesure que les exigences du site évoluent. Securus AC SR2 a été rigoureusement certifié par le Loss Prevention Certification Board, garantissant un délai minimum de 3 minutes contre les attaques, assurant ainsi une sécurité renforcée.


    Caractéristiques:

    • Système spécialisé de haute sécurité conçu pour résister à un retard minimum de 3 minutes
    • Construit avec des matériaux recyclés, conforme aux objectifs de durabilité
    • Le système de maillage à double couche améliore les mesures de sécurité
    • Excellente visibilité pour la surveillance CCTV
    • Les applications incluent les centres de données, les sites gouvernementaux, les commissariats de police, les installations du ministère de la Défense, les services publics, les ports et les aéroports.
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 SR2 Issue 7, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Approved for Government Use. Contact CPNI (the Centre for Protection of National Infrastructure) for more information.

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus AC SR2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft. All items supplied loose for site assembly.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required 2440mm to 3000mm

      Nominal height: 2.4m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm below ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 80mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt and Securus clips on main posts

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.securus-ac-sr2
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures