Publier vos produits
ALBA
ALBA
    Co.E.M.

    ALBA

    Traduit par Google,

    ALBA est une rampe d'éclairage à LED avec un flux lumineux élevé et une lumière diffusée à 120°. Il peut être suspendu ou installé sur des plafonds ou des murs.

    Disponible dans les longueurs suivantes : 520 mm, 820 mm, 1020 mm, 1500 mm, 2020 mm, 3020 mm

    Spécification
    • Linear for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;120 middle power LED (0,3W) per meter;from 19,4W to 116,4W depending on the lenght  - 230Vac;total delivered lumens: from 2580lm (19,4W,CRI80) to 15480lm (116,4W, CRI80);LED color; white - 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;appliance class: I;weight: from 1,240Kg to 6,240Kg;dimensions: W=76mm; H=55,6mm: L from 520mm to 3020mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alba
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)56
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring