Publier vos produits
CLARIS
CLARIS
    Co.E.M.

    CLARIS

    Traduit par Google,

    CLARIS est un projecteur LED encastré spécialement conçu pour être installé dans les faux plafonds. L'installation affleurante ne rend visibles que les fenêtres en PMMA.

    Spécification
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;fininishing: white;14W (230Vac);total delivered flux:   1800lm (2700K), 1850lm (3000K), 1900lm (4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,615Kg ;dimensions: 172x162x62mm;143x143mm;   

    Spécifications techniques
    • Réference unique.claris
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)162
    • Largeur (mm)172
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.615
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring