Publier vos produits
CUBO
CUBO
    Co.E.M.

    CUBO

    Traduit par Google,

    CUBO est un plafonnier carré à LED avec un corps en aluminium et à émission libre.

    Spécification
    • Wall-mounted for indoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al ;3 power LED High Intensity;5,3W(230Vac), 4,4W (350mA);total delivered flux:   500lm (2700K), 605lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model); III (350mA);weight: 0,275Kg;dimensions: 100x100x53mm;  dimming using a dimmable power supply unit for 350mA version;

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cubo
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsWall mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.275
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring