Publier vos produits
DOTTO 22
DOTTO 22
    Co.E.M.

    DOTTO 22

    Traduit par Google,

    DOTTO22 est un projecteur LED suspendu avec une optique fixe et un corps en aluminium. Il est disponible avec un diamètre de 22 mm et différentes longueurs.

    Spécification
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminiu;finishing: anodized Al;3 power LED High Intensity;7,5W (230V), 3W (350mA), 6W (700mA);includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   804lm (7,5W,3000K), 402lm (3W,3000K), 804lm (6W,3000K);optics: 16°,37°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model),III (350-700mA model);weight: 0,245 Kg;dimensions: Ø22x200mm;  dimming using a dimmable power supply unit (350-700mA version); 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dotto22
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsSuspension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)22
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.245
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring