Publier vos produits
DOTTO 600
DOTTO 600
    Co.E.M.

    DOTTO 600

    Traduit par Google,

    DOTTO600 est un projecteur LED suspendu avec un corps en aluminium et acier peint. Ce produit a un diamètre de 600 mm.

    Spécification
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;144  LED Medium Intensity;54W;includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   7000lm (827), 7200lm (830), 7600lm (840) and 6200lm (940) ;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 5,040  Kg;dimensions: Ø600x100mm;    

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dotto600
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsSuspension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)5.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring