Publier vos produits
LATINA
LATINA
    Co.E.M.

    LATINA

    Traduit par Google,

    LATINA est un dispositif d'éclairage à haute puissance. Il peut être suspendu ou installé au moyen d'un câble en acier inoxydable, parfait pour remplacer les lampes halogènes de 150-300W.

    Spécification
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, frosted glass;1 middle-power LED High Intensity;40W  (48V,up-down), 32W (48W,down), 40W (1050mA), 32W (800mA);total delivered lumens: 5160 lm (40W, CRI 80), 4120lm (32W,CRI80);LED color; white -  2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP20;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class:  III;weight: 1,160Kg;dimensions: 450x165x60mm;    

    Spécifications techniques
    • Réference unique.latina
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsSuspension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring