Publier vos produits
LINEA60
LINEA60
    Co.E.M.

    LINEA60

    Traduit par Google,

    LINEA60 est une rampe d'éclairage d'une largeur de 60 mm. Il est installé en faux plafond.

    Il est disponible dans les longueurs suivantes : 555 mm, 855 mm, 1055 mm, 1555 mm, 2055 mm, 3055 mm.

    Spécification
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in aluminium, and  PC reflector;finishing: anodized Al;120LED/m; from 20W to 120W (according to the length);total delivered flux:  from 2580lm to 10320lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: from 685gr (555mm version) to 2445gr (3055mm version);dimensions: W=60mm; H=46mm: L from 555mm to 3055mm;    

    Spécifications techniques
    • Réference unique.linea60
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)46
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.685
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring