Publier vos produits
LUCE
LUCE
LUCE
    Co.E.M.

    LUCE

    Traduit par Google,

    LUCE est une famille de projecteurs LED avec différentes optiques angulaires. L'effet lumineux est très agréable et se rapproche des lampes halogènes traditionnelles. LUCE est compatible avec la majorité des supports MR16 de 50 mm et dispose d'une large gamme d'accessoires.



    Spécification
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in aluminium, and  PC reflector;LC02: 2W (350mA); 4W (700mA) - LC04: 4W (350mA); 8W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   440lmlm (2W,2700K), 880lm (4W,2700K), 530lm (2W,3000K/4000K), 1070lm (4W,3000K/4000K);optics: 30°,56°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;appliance class: III;weight: 0,056Kg (LC02); 0,130Kg (LC04);dimensions: Ø49,5x46mm (LC02); Ø49,5x86mm (LC04);Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;it has wide range of accessories;

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luce
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)49.3
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring