Publier vos produits
ONE
ONE
    Co.E.M.

    ONE

    Traduit par Google,

    ONE est un spot LED encastré à optique fixe compatible avec le support MR11 de 30 mm disponible dans différents types de produits et d'installations.

    Spécification
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium,  PMMA optic;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,W(350mA), 2W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   120lm (1W,CRI80) a 200lm (2W, CRI80);LED color: white 2200K,2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;Peso: 0,042Kg;dimensions: Ø35x39mm;Ø30mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.one
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)39
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.042
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring