Publier vos produits
RIGA
RIGA
    Co.E.M.

    RIGA

    Traduit par Google,

    RIGA est une rampe d'éclairage LED haute performance au design extrêmement épuré. Riga est le remplacement parfait du plafonnier fluorescent 2x58W.

    Disponible dans les longueurs suivantes : 810 mm, 1010 mm, 1410 mm, 2010 mm

    Spécification
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.60LED/m;from 16W to 40W (according to the length);total delivered flux:   da 2030lm a 5076lm (according to the length);LED color: white 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: from 775gr (810mm version) to 1663gr (2010mm version);dimensions: W=18,2mm; H=10mm: L from 820mm to 2020mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.riga
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsSuspension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)18.2
    • Profondeur (mm)810
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.775
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring