Publier vos produits
ROCKET
ROCKET
    Co.E.M.

    ROCKET

    Traduit par Google,

    ROCKET est une suspension LED avec un flux lumineux supérieur à 17.000lm et de longue durée (MTF> 80.000h). Convient aux grandes pièces avec de hauts plafonds.

    Spécification
    • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium;finishing: black anodized Al;n.1 COB LED;104W (230Vac), 146W (230Vac);includes 0,4m  FEP cable, 2x1 Ø7 mm;total delivered flux:   11340lm (830,104W), 16300lm (830,146W), 11970lm (840,104W), 17210lm (840, 146W);optics: 80°,140°,75°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight:  3,78Kg;dimensions: 236x205x342mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rocket
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsSuspension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)205
    • Largeur (mm)236
    • Profondeur (mm)342
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring