Publier vos produits
TUB
TUB
    Co.E.M.

    TUB

    Traduit par Google,

    TUB est un projecteur LED multi-chip d'un diamètre de 100mm destiné à être installé sur des rails électrifiés.

    Spécification
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 23°,35°,52°,70°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,235Kg;dimensions: 240x150x110mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tub
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsProjector
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.235
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring