Publier vos produits
8011SF Charnière hydraulique Biloba
8011SF Charnière hydraulique Biloba
    Colcom

    8011SF Charnière hydraulique Biloba

    Charnière hydraulique (platine décalée) avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Adapté également pour portes avec butées. Arrêt seuelment à 0° Sans arret à +90° -90°.
    Spécification
    • Portes interieures. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm. Poids maximum de la porte 100 kg. Fermeteure da chaque position d 'ouverture.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Biloba-8011SF
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)79.5
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.67
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit