Publier vos produits
101E10SF Charnière hydraulique Unica
101E10SF Charnière hydraulique Unica
101E10SF Charnière hydraulique Unica
    Colcom

    101E10SF Charnière hydraulique Unica

    Charnière hydraulique, avec frein et réglage de la vitesse de fermeture et de vérouillage. Combinable avec tous les patch fittings de la série Maxima. Utilisable pour application pivotante. San Arrêt à 0° +90° -90°.
    Spécification
    • Portes extérieures. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm.Poids maximum de la porte 100 kg. Fermeteure da chaque position d 'ouverture.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    • Largeur (mm)167
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.35
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors