Publier vos produits
8015JC Charnière hydraulique Biloba
Colcom

8015JC Charnière hydraulique Biloba

Charnière hydraulique (verre-verre 180°) avec réglage de la fermeture du battant et réglade du point 0. Adaptée également pour les portes avec butée.Corps interne anodisé avec traitement d’oxydation à haute épaisseur (20 micron) et couvercle externe en acier inox AISI 316. Arrêt à 0° +90° -90°.
Spécification
  • Portes interieures. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm. Poids maximum de la porte 80 kg. Fermeteure automatique +80°- 80°.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • Famille de produitsGlass Hardware
  • Groupe de produitsHydraulic hinge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)108
  • Largeur (mm)153.5
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1.28
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 11 23
  • Titre OmniClassAll Glass Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit