Publier vos produits
Colortek DeepC
Colortek DeepC
Colortek DeepC
Colortek DeepC
    Colortek

    Colortek DeepC

    Traduit par Google,

    DeepC® est un système de revêtement de sol en quartz et marbre sans soudure qui se caractérise par sa polyvalence unique et sa résistance sans précédent à la lumière directe du soleil ainsi que par sa surface lumineuse, attrayante et facile à nettoyer, à la fois durable et résistante aux produits chimiques.

    DeepC® donne une touche naturelle et ornementale à vos espaces intérieurs et extérieurs car il peut être utilisé dans des aménagements intérieurs élaborés et minimalistes tout en étant également adapté aux zones immergées.

    Spécification
    • Substrates

      Interior, exterior and immersed water-proofing conditions. DeepC® can also be used to renovate both interior and exterior spaces including swimming pools, car parks, garage squares, parks and public areas, sports playgrounds, arenas, driveways, living rooms and other horizontal surfaces.

      Key Features

      • Interior and outdoor application
      • Slip resistant
      • Requires low maintenance
      • Vapor permeable
      • Anti-bacterial
      • Low VOC
      • UV resistant
      • Non-yellowing
      • High resistance to chemicals
      • Durable
      • Available in different natural-stone looks

      Sizes

      • US Gallon
      • US Quart

      System

      Please refer to Technical Data Sheet for more info. 

      Spécifications techniques
      • Réference unique.colortek-deepc
      • Famille de produitsColortek Decorative Paints
      • Groupe de produitsDecorative Paints and Effects
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2024-03-29
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
      • Classification IFCTexture
      • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
      • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
      • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
      • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
      • Titre OmniClassTextured Paints