Publier vos produits
Colortek Oxyd
Colortek Oxyd
Colortek Oxyd
Colortek Oxyd
Colortek Oxyd
Colortek Oxyd
Colortek Oxyd
Colortek Oxyd
Colortek Oxyd
    Colortek

    Colortek Oxyd

    Traduit par Google,

    Oxyd est une peinture décorative conçue pour obtenir de véritables effets de rouille sur une variété de surfaces.

    Combinant l'art traditionnel de la patination avec la technologie de peinture moderne, Oxyd contient de véritables particules métalliques qui créeront l'aspect distinctif et intemporel de la patine du bronze et du cuivre ou l'aspect patiné du fer rouillé en quelques minutes, sur n'importe quelle surface pouvant être peinte.

    Spécification
    • Substrates
      Interior applications on plaster, embossed wall coverings, gypsum board and other properly prepared and primed substrates.

      Key Features

      • Actual metal effects
      • Accelerated metallic tarnish simulation
      • Washable after full curing and protective coat application
      • Non-flammable
      • Low VOC product
      • Limitless effects possible when mixing various versions
      • Oxyd Bronze has a high concentration of real copper and zinc particles.
      • Oxyd Copper has a high concentration of real copper particles.
      • Oxyd Iron has a high concentration of real iron particles


      Sizes

      • US Gallon
      • US Quart

      System

      Please refer to Technical Data Sheet for more info.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.colortek-oxyd
    • Famille de produitsColortek Decorative Paints
    • Groupe de produitsDecorative Paints and Effects
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-03-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints