Publier vos produits
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    Traduit par Google,

    Une chaise à position fixe assortie dans le même style que les chaises mobiles ComforTek qui permettent de déplacer facilement une personne assise vers et depuis une table à manger ou une autre table.

    La chaise indiquée ici est conçue pour correspondre aux chaises mobiles afin que le patient/la personne se sente à l'aise assis dans le même style de chaise que les autres membres à la table.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    Spécification
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsArmless
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-25 49 11 15
    • Titre OmniClassGeriatric Chairs