Publier vos produits
SYSTIMAX® G2 1U Sliding Adapter Panel Shelf
CommScope

SYSTIMAX® G2 1U Sliding Adapter Panel Shelf

Traduit par Google,
Les étagères SYSTIMAX G2 1U et 2U font partie d'une série d'étagères à fibre optique haute densité à profil bas qui peuvent être utilisées pour une combinaison d'épissure et de terminaison de câbles de bâtiment à fibre optique ou de câbles d'installation extérieure (OSP). Les étagères entièrement fermées G2 1U et 2U de hauteur comprennent une goulotte de gestion des câbles avant intégrée et disposent d'un plateau fixe ou d'un plateau coulissant pour un accès facile. L'offre d'étagères G2 1U et 2U est complétée par le kit breveté RoloSplice, qui permet d'accéder et d'administrer facilement deux plateaux d'épissure individuels pour les épissures par fusion ou mécaniques pour l'étagère 1U, et quatre plateaux d'épissure pour l'étagère 2U. Chaque étagère peut accueillir jusqu'à deux kits RoloSplice.
  • Portes avant à charnières pour un accès facile
  • Goulotte de gestion des câbles avant et panneau supérieur
  • Connecteurs de conduit d'entrée de câble étanches standard pour câble OSP
  • Étiquettes vierges pour identifier les épissures et terminaisons de fibre

Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00147
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau