Publier vos produits
Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 OptiSPEED 12 Fiber, MM LC Ganged Adapter, Beige, Shuttered - Part Number : 760148064
CommScope

Adapter Panel, Black, 1000-Type, with 1 OptiSPEED 12 Fiber, MM LC Ganged Adapter, Beige, Shuttered - Part Number : 760148064

Traduit par Google,

CommScope propose des systèmes de panneaux adaptateurs hautes performances qui peuvent être utilisés pour la terminaison et l'épissure combinées. Ces panneaux sont proposés dans des versions vides et équipées pour les connexions MPO, LC, SC et ST.

  • Accepte une variété de connecteurs simplex et duplex
  • Conforme RoHS 2011/65/UE
  • Les panneaux Uniprise pour les étagères Ready et les boîtiers muraux sont disponibles en configurations SC, ST, LC et FC. Toute combinaison de panneaux adaptateurs peut être utilisée dans les armoires, jusqu'au nombre maximum d'ouvertures.



Numéro de pièce : 760148064
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00201
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCommScope® Adapter Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau