Publier vos produits
GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Black - Part Number : 700206667
CommScope

GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Black - Part Number : 700206667

Traduit par Google,
  • La prise d'information SYSTIMAX® MGS400 est un connecteur LAN haut débit doté de techniques brevetées d'annulation de la diaphonie pour des performances supérieures de diaphonie proche (NEXT et PSNEXT), lorsqu'il est installé dans le cadre d'un canal GigaSPEED XL complet. CommScope Labs a été un pionnier dans le développement de la première prise de catégorie 5 de l'industrie au début des années 1990, la première prise de catégorie 5e en 1996 et la première prise modulaire certifiée pour prendre en charge les applications de catégorie 6 avec l'introduction du GigaSPEED MGS200, MGS300 et le MGS400.
    • Performances électriques garanties conformes ou supérieures aux spécifications TIA/EIA 568-C.2 Catégorie 6 et ISO/IEC Catégorie 6/Classe E
    • S'emboîte dans les plaques frontales standard SYSTIMAX série M, les boîtiers de montage en surface, les boîtiers de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (droit) ou à 45 degrés (incliné) dans n'importe quelle plaque frontale SYSTIMAX
    • La conception et l'étiquette universelles prennent en charge le câblage T568 A et B
    • Icônes en plastique en option (M61A) et caches anti-poussière (M20A) disponibles en plusieurs couleurs
    • Rétrocompatible avec les cordons et câbles de catégorie 5e, 5 et 3, mais des performances optimales sont obtenues avec les cordons de brassage GigaSPEED XL GS8E
    • Peut prendre en charge des vitesses de ligne réseau supérieures à 1 gigabit par seconde
    • Bénéficie d'une garantie d'assurance produit et applications de 20 ans lorsqu'elle est incluse dans un canal SYSTIMAX GigaSPEED XL certifié
    je



Numéro de pièce : 700206667
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00345
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Information Outlets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau