Publier vos produits
GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Ivory - Part Number : 760092411
CommScope

GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Ivory - Part Number : 760092411

Traduit par Google,
La prise d'information SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D MGS600 est le dernier résultat de nombreuses années de développement continu de produits chez CommScope Labs. Tout comme les prises d'information MGS précédentes, le MGS600 s'enclenche dans les plaques frontales standard de la série M CommScope, les boîtiers de montage en surface et les panneaux modulaires, mais la nouvelle technologie de compensation brevetée à l'intérieur distingue cette prise. Les techniques brevetées de croisement de paires chevauchantes combinées à de nouvelles technologies de carte de circuit imprimé, toutes adaptées aux câbles et cordons SYSTIMAX 360 10G, offrent à nos clients des performances de canal 10G inégalées avec moins de restrictions que celles spécifiées par les normes de l'industrie.
  • Le croisement breveté des contacts à paires chevauchantes permet une réduction efficace de la diaphonie exogène dans le canal
  • S'emboîte dans les plaques frontales standard SYSTIMAX série M, les boîtiers de montage en surface, les boîtiers de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (droit) ou à 45 degrés (incliné) dans n'importe quelle plaque frontale SYSTIMAX
  • La conception et l'étiquette universelles prennent en charge le câblage T568 A et B
  • Les terminaisons du connecteur IDC à l'arrière de la base permettent une installation rapide et facile d'un câble de 22 à 24 AWG
  • Icônes en plastique en option (M61A) et caches anti-poussière (M20A) disponibles en plusieurs couleurs
  • Des performances optimales sont obtenues lors de l'utilisation des cordons de brassage GigaSPEED X10D 360GS10E ; cependant, le MGS600 est entièrement rétrocompatible
  • Peut prendre en charge des vitesses de ligne réseau jusqu'à au moins 10 gigabits par seconde
  • Éligible à la garantie étendue du produit SYSTIMAX de 20 ans et à l'assurance des applications lorsqu'elle est incluse dans le cadre d'un canal SYSTIMAX GigaSPEED X10D enregistré.



Numéro de pièce : 760092411
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00363
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Information Outlets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau