Publier vos produits
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152595
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152595

Traduit par Google,

Pour simplifier la terminaison ou l'interconnexion de vos circuits voix, données et vidéo, CommScope propose des panneaux modulaires de haute qualité pour le câblage de catégorie 3, 5, 5e, 6 et 6A. Disponibles avec jusqu'à 72 ports, ces panneaux droits et inclinés sont faciles à installer et à entretenir. De plus, ils respectent ou dépassent les normes de performance et de transmission pour les applications critiques.

  • Rétrocompatible avec les cordons et câbles de catégorie 6, 5e, 5 et 3



Numéro de pièce : 760152595
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00395
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88.1
  • Largeur (mm)482.6
  • Profondeur (mm)172.4
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

Disponibilité de la région

Amérique du Nord