Publier vos produits
Uniprise® Category 5e Patch Panel, 48 Port
CommScope

Uniprise® Category 5e Patch Panel, 48 Port

Traduit par Google,
Les panneaux de brassage UNP510 comprennent désormais des porte-étiquettes intégrés et une nouvelle barre de gestion des câbles arrière qui peut être rapidement montée directement à l'arrière des panneaux sans aucun matériel. La barre peut être installée à l'arrière du cadre ou fixée aux panneaux avant d'être montée. Les panneaux UNP510 sont disponibles en versions 12*, 18, 24 et 48 ports et sont conçus pour être montés dans des racks et des armoires standard de 19 pouces. L'arrière du panneau est constitué de connexions autodénudantes à code couleur étanches aux gaz. Les caractéristiques de conception incluent des options de terminaison pour les schémas de câblage T568A ou T568B.
  • Porte-étiquettes intégrés avec couvre-étiquettes transparents et étiquettes en papier blanc
  • Les porte-étiquettes acceptent les icônes UNJ dans une large gamme de couleurs et les icônes peuvent être installées sur chaque port individuel (icônes vendues séparément)
  • La barre de gestion des câbles arrière peut être rapidement montée directement à l'arrière des panneaux, ce qui permet de monter le panneau soit dans un rack, soit à l'avant d'une armoire
  • La barre de gestion des câbles arrière peut être rapidement montée directement à l'arrière des panneaux, ce qui permet de monter le panneau soit dans un rack, soit à l'avant d'une armoire
  • Satisfait ou dépasse les exigences des catégories 5 et 5e des normes ISO/IEC 11801 (2002), EN50173-1 (2002) et ANSI/TIA-568-C.2

Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00423
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsUniprise® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau